Misuratori di portata
Il misuratore di portata della serie EVS 3000 funziona secondo il principio della turbina (registrando i giri/min. di un girante con pale che ruota nel flusso del liquido).
La serie di misuratori di portata HYDAC HFT 2000 si basa su un principio di misurazione del galleggiamento indipendente dalla posizione.
La serie di misuratori di portata HYDAC HFT 2000 si basa su un principio di misurazione del galleggiamento indipendente dalla posizione.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
- EVS 3100 – alluminio, precisione ≤2%, oli Tabella tecnica
- EVS 3110 – acciaio inox, precisione ≤2%, acqua, oli, carburanti Tabella tecnica
- HFT 2100 – ottone, acciaio inox, precisione ≤±10, lubrificante Tabella tecnica
- HFT 2500 – ottone, acciaio inox, precisione ≤±10, acqua, refrigerante Tabella tecnica
- HFT 250 – ottone, precisione ≤±10, acqua, refrigerante Tabella tecnica