Flussimetri
HYDAC offre diversi trasmettitori di portata e flussostati per la misurazione della portata in macchine e impianti.
I trasduttori di portata della serie EVS 3000 operano secondo il principio della turbina, registrando la velocità di una girante che ruota nel flusso dei mezzi. A seconda della versione, sono disponibili aperture di connessione aggiuntive per trasmettitori di pressione e/o temperatura.
I flussostati/trasduttori di portata della serie HFS 2000/HFT 2000 si basano su un principio di misura a galleggiante indipendente dalla posizione.
Trasduttori di portata elettronici per applicazioni generali:
- EVS 3100 (per oli/mezzi viscosi)
- EVS 3110 (per mezzi a base d'acqua/oli/carburanti)
- HFT 2100 (per oli/mezzi viscosi)
- HFT 2500 (per mezzi a base d'acqua/refrigeranti)
Flussostati elettromeccanici per applicazioni generali:
- HFS 2100 (per oli/mezzi viscosi)
- HFS 2500 (per acqua/mezzi a base d'acqua/refrigeranti)
- HFS 250 (per acqua/mezzi a base d'acqua/refrigeranti)
Flussostati elettronici per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi:
- HFS 2100 (per oli/mezzi viscosi)
- HFS 2500 (per acqua/mezzi a base d'acqua)
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro