Scambiatore di calore a piastre con regolazione
Scambiatori di calore a piastre con controllo a circuito chiuso
Il WTRE viene utilizzato come circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini di motori, ingranaggi, unità di alimentazione idrauliche e lubrificanti di raffreddamento. Viene generalmente utilizzato in combinazione con l'unità di raffreddamento esistente. Il refrigerante viene pompato dalla pompa dell'unità di raffreddamento alla macchina utensile attraverso lo scambiatore di calore a piastre del WTRE. Se l'acqua di raffreddamento dell'impianto esistente è sufficientemente fredda, il compressore non è necessario e rimane quindi permanentemente spento.
- Controllo a valore fisso della temperatura del fluido; la temperatura del fluido operativo può anche essere monitorata opzionalmente insieme alla temperatura ambiente (temperatura dell'aria o del basamento della macchina)
- Regolatore elettronico ad alta precisione
- Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio energetico
- Conversione semplice: non è necessario modificare l'impianto elettrico della macchina utensile o il PLC
Il WTRE viene utilizzato come circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini di motori, ingranaggi, unità di alimentazione idrauliche e lubrificanti di raffreddamento. Viene generalmente utilizzato in combinazione con l'unità di raffreddamento esistente. Il refrigerante viene pompato dalla pompa dell'unità di raffreddamento alla macchina utensile attraverso lo scambiatore di calore a piastre del WTRE. Se l'acqua di raffreddamento dell'impianto esistente è sufficientemente fredda, il compressore non è necessario e rimane quindi permanentemente spento.
- Controllo a valore fisso della temperatura del fluido; la temperatura del fluido operativo può anche essere monitorata opzionalmente insieme alla temperatura ambiente (temperatura dell'aria o del basamento della macchina)
- Regolatore elettronico ad alta precisione
- Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio energetico
- Conversione semplice: non è necessario modificare l'impianto elettrico della macchina utensile o il PLC
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

D E TechNews WTRE
Informazioni di prodotto
EN
(0.43 MB)