Dissipatori
Piastre fredde
Le piastre fredde a liquido vengono utilizzate quando i componenti elettronici devono funzionare ad alte prestazioni ed essere raffreddati direttamente. I componenti da raffreddare vengono montati direttamente sulle piastre fredde, mentre un fluido di raffreddamento circola attraverso la piastra e convoglia efficacemente il calore dissipato. Il fluido di raffreddamento stesso può essere fornito e restituito ai vari sistemi di raffreddamento HYDAC.
Le piastre fredde HYDAC presentano un design su misura, una qualità di prima classe e dimensioni fino a 1.600 mm x 750 mm.
Le piastre fredde a liquido vengono utilizzate quando i componenti elettronici devono funzionare ad alte prestazioni ed essere raffreddati direttamente. I componenti da raffreddare vengono montati direttamente sulle piastre fredde, mentre un fluido di raffreddamento circola attraverso la piastra e convoglia efficacemente il calore dissipato. Il fluido di raffreddamento stesso può essere fornito e restituito ai vari sistemi di raffreddamento HYDAC.
Le piastre fredde HYDAC presentano un design su misura, una qualità di prima classe e dimensioni fino a 1.600 mm x 750 mm.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

D E TechNews Coldplates LCP
Informazioni di prodotto
EN
(0.72 MB)