Sistemi di raffreddamento per compressori

Sistemi di raffreddamento per compressori

L'unità di raffreddamento RFCS (chiller) è utilizzata per raffreddare vari liquidi come acqua, acqua glicolata, acqua demineralizzata od olio alla temperatura ambiente o a temperature inferiori. Il sistema di raffreddamento è costituito dal refrigeratore, dalla pompa, dal serbatoio e dal dispositivo di controllo ed è in grado di impostare la temperatura del fluido di raffreddamento a un valore nominale configurato precedentemente in modo indipendente.

I nostri refrigeratori sono disponibili in classi di potenza da 0.3 kW a 200 kW, a seconda che si decida per la variante con raffreddamento ad aria o ad acqua del chiller.

Il principio di miscelazione a risparmio energetico e brevettato dei nostri refrigeratori, combinato con una pompa a rotore immerso, rende i nostri sistemi di raffreddamento il componente ideale per il vostro centro di lavorazione. 
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Download per questa categoria

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Opuscolo prodotto IT

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Opuscolo prodotto EN

(11.71 MB)