RFM: mobile
Il filtro per linea di ritorno RF per il montaggio su serbatoio è adatto per applicazioni con portate fino a 2.600 l/min a campi di pressione massima di 10 bar. |
SKU
scopri di più ...
GP_1000515483
- Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
RFM: mobile
|
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L48
No. materiale 1250009
|
|
||||||||
|
RFM ON 661 B M 20 C 1.0
No. materiale 1250023
|
|
||||||||
|
RFM ON 851 B M 20 C 1.0
No. materiale 1250053
|
|
||||||||
|
RFM 851 BMM XX A 1.0
No. materiale 1250080
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
No. materiale 1250081
|
|
||||||||
|
RFM SN 851 V M 10 E 1.0 /-G
No. materiale 1250097
|
|
||||||||
|
RFM 500 B K XX A 1.0 /-G
No. materiale 1250102
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T
No. materiale 1250274
|
|
||||||||
|
RFM ON 500 B K 20 D 1.0 /-L24
No. materiale 1250351
|
|
||||||||
|
RFM 165 B D XX W 0.0
No. materiale 1250427
|
|
||||||||
|
RFM SN 330 B K 5 D 1.0 /-L24
No. materiale 1250435
|
|
||||||||
|
RFM SN 330 B F 5 A 1.0 /-G
No. materiale 1250457
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 B M 5 A 1.0 /-G
No. materiale 1250458
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 B M 5 D 1.0 /-LED
No. materiale 1250597
|
|
||||||||
|
RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T
No. materiale 1250660
|
|
||||||||
|
RFM SN 500 B F 10 F 1.0 /-G
No. materiale 1250668
|
|
||||||||
|
RFM SN 500 B K 10 C 1.0 /-V
No. materiale 1250698
|
|
||||||||
|
RFM ON 330 BFF 20 A 1.0
No. materiale 1250906
|
|
||||||||
|
RFM ON 500 B K 10 F 1.0 /-B6
No. materiale 1250910
|
|
||||||||
|
RFM SN 661 VMM 10 E 1.0
No. materiale 1250924
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
IT
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
EN
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
IT
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Opuscolo prodotto
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.3 MB)