Refrigeratore ad aria con motore idraulico

La serie di refrigeratori ad aria OK-ELH / AC-LNH è dotata di un motore idraulico ed è stata progettata in modo specifico per le applicazioni mobili in cui capacità elevate e facilità d'installazione devono essere assicurate in spazi minimi.

Caratteristiche di prodotto OK-ELH / AC-LNH:

  • Capacità di raffreddamento fino a 140 kW
  • Motori idraulici da 6.3 a 22 cm³/U
  • Rimozione di componenti semplice


Comando ventola

I comandi ventola idraulici controllano la velocità di rotazione della ventola in base alla temperatura del fluido. Sono forniti da una pompa a cilindrata costante e possono essere installati direttamente vicino al motore della ventola, accanto al refrigeratore o da qualche altra parte.
Come opzione questi comandi possono anche essere forniti con commutazione per "soffiare" il refrigeratore dall'esterno e liberarlo dallo sporco (ad es. polvere e sabbia).

Campo di applicazione

Per il raffreddamento della trasmissione e per sistemi idraulici in tutte le attrezzature da lavoro mobili e veicoli quali

  • gru mobili
  • betoniere e azionamenti pompa in veicoli per calcestruzzo
  • macchine per asfaltatura
  • macchine per l'edilizia (escavatori, pale gommate)
  • macchine agricole
  • macchine municipali
SKU
GP_1000509381
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
No. materiale 3098892
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
No. materiale 3099092
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
No. materiale 3103131
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
No. materiale 3103134
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
No. materiale 3103135
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
No. materiale 3103523
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
No. materiale 3106813
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
No. materiale 3106816
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
No. materiale 3106817
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
No. materiale 3107149
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
No. materiale 3112599
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
No. materiale 3112600
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
No. materiale 3118399
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
No. materiale 3118400
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
No. materiale 3121786
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
No. materiale 3121808
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
No. materiale 3121809
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
No. materiale 3128565
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
No. materiale 3128566
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
No. materiale 3128567
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Pagina

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Opuscolo prodotto IT

(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Opuscolo prodotto EN

(3.73 MB)