Pressione HDA 4000-H con rilevamento sensore HSI
- Trasduttore di pressione
- Per HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- Interfaccia HSI (HYDAC Sensor Interface)
- Sensore di misura in acciaio inox con estensimetro a film sottile
- Campo di misurazione da -1 a 9 fino a 0-2.000 bar
- Precisione ± 0,25% tipo FS; ± 0,5% FS max
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
HDA 4748-H-0250-000
No. materiale 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
No. materiale 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
No. materiale 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
No. materiale 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
No. materiale 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
No. materiale 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
No. materiale 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
No. materiale 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
No. materiale 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
No. materiale 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
No. materiale 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
No. materiale 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
No. materiale 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
No. materiale 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
No. materiale 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
No. materiale 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
No. materiale 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
No. materiale 928161
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Opuscolo prodotto
IT
(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Opuscolo prodotto
EN
(0.74 MB)