Pompe del carburante
Le pompe di rifornimento HYDAC sono unità compatte dotate di un azionamento a corrente continua per il pompaggio rapido e semplice di gasolio o olio idraulico.
- Autoadescante fino a un'altezza di 2,5 m
- Design compatto
- Motore CC con protezione IP65
- Indicato per il funzionamento a secco
- Autoadescante fino a un'altezza di 2,5 m
- Design compatto
- Motore CC con protezione IP65
- Indicato per il funzionamento a secco
- Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [ch]
SKU
GP_1000515327
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
No. materiale 723803
|
|
||||
|
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
No. materiale 723541
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

TechNews Pompe di riempimento MFZP
Informazioni di prodotto
IT
(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Informazioni di prodotto
EN
(0.36 MB)