Piastre di collegamento – dimensioni 4

Le piastre di collegamento di dimensione 4 sono indicate per collegare le valvole delle serie WVH-4B e WVH-4B-Bi alle tubazioni.

  • Pressione d'esercizio massima: 700 bar
  • Portata massima: 12 l/min
  • Dimensione: Dimensione 4 a norma Bieri
SKU
GP_1000422307
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
No. materiale 3763413
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
No. materiale 3832498