OLF 5 – Filtro OffLine

Il filtro OffLine OLFBD è una piccola unità di filtraggio fissa, senza un gruppo pompa motore, per la filtrazione fine di fluidi idraulici e di lubrificazione e la rimozione dell'acqua dal sistema.
 
La direzione del flusso attraverso l'elemento filtrante può essere selezionata liberamente (dall'interno all'esterno o vice versa).
 
Per l'utilizzo nei sistemi idraulici e di lubrificazione nell'industria e nell'idraulica mobile.

  • Miglioramento della durata di esercizio di componente e filtro
  • Qualsiasi direzione di flusso attraverso l'elemento filtrante
    (dall'interno all'esterno o dall'esterno all'interno)
  • Il flusso offline è tratto dal circuito di filtrazione raffreddamento
  • Il volume estratto è limitato da un ugello nell'elemento filtrante
    (nessun pezzo è spostato meccanicamente)
  • Portata volumetrica max. 5 l/min, altre su richiesta
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000444965
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
OLFBD-20-A-N-Z
No. materiale 3504645
Materiale tenuta:
NBR=NBR (Perbunan)
Indicatore di contaminazione:
Z=nessuno (SF)
Dimensioni raccordo:
Nessun attacco
Tipo di giunto:
Filettatura (pollici, ISO 228)
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
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Opuscolo prodotto IT

(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Opuscolo prodotto EN

(0.67 MB)