OLF 15/30/45/60 – Filtro OffLine
I filtri OffLine delle serie OLF 15/30/45/60 sono robuste unità di flusso di bypass per l'utilizzo fisso su sistemi idraulici e di lubrificazione con grandi quantità di olio. Gli elementi Demicron utilizzati in questi filtri spiccano per la loro particolare capacità di filtrazione degli inquinanti e per il metodo di smaltimento ecologico (incenerimento).
- Volume dell'alloggiamento: max. 78 l
- Pressione d'esercizio: max. 6 bar
- Miglioramento della durata di esercizio di componente e filtro
- Aumentata disponibilità della macchina
- Intervalli di cambio olio più lunghi
- Estrema facilità di manutenzione
- Capacità di ritenzione della contaminazione elevata degli elementi
- Smaltimento ecologico degli elementi in quanto possono essere inceneriti
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444961
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076173
|
|
|||||
|
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076177
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076222
|
|
|||||
|
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076223
|
|
|||||
|
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076224
|
|
|||||
|
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076225
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-N-Z-E
No. materiale 3076226
|
|
|||||
|
OLF-30/30-S-N-Z-E
No. materiale 3076227
|
|
|||||
|
OLF-60/60-S-N-Z-E
No. materiale 3076259
|
|
|||||
|
OLF-30/30-W-N-Z-E
No. materiale 3076268
|
|
|||||
|
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076271
|
|
|||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076275
|
|
|||||
|
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
No. materiale 3076352
|
|
|||||
|
OLF-15/15-W-N-Z-E
No. materiale 3079672
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
No. materiale 3081518
|
|
|||||
|
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
No. materiale 3081596
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
No. materiale 3081597
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
No. materiale 3082217
|
|
|||||
|
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
No. materiale 3082810
|
|
|||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
No. materiale 3083814
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Opuscolo prodotto
IT
(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Opuscolo prodotto
EN
(3.35 MB)