OLF 15/30/45/60 – Filtro OffLine
Le unità filtranti della serie OLF 15/30/45/60 sono robusti filtri offline per l'utilizzo fisso in impianti idraulici e di lubrificazione con grandi volumi d'olio.
La tecnologia dei sensori di fluido integrati come optional consente di monitorare simultaneamente la contaminazione da sostanze solide, la saturazione dell'acqua e la temperatura dell'olio. È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni e delle analisi in formato grafico e tabellare sul display del dispositivo o elaborarli ulteriormente tramite Connect Cloud mediante connessione di rete/mobile.
La tecnologia dei sensori di fluido integrati come optional consente di monitorare simultaneamente la contaminazione da sostanze solide, la saturazione dell'acqua e la temperatura dell'olio. È possibile visualizzare i risultati delle misurazioni e delle analisi in formato grafico e tabellare sul display del dispositivo o elaborarli ulteriormente tramite Connect Cloud mediante connessione di rete/mobile.
- Capacità della custodia: max 78 l
- Pressione d'esercizio: max 6 bar
- Maggiore durata di esercizio dei componenti e dei filtri degli impianti
- Maggiore disponibilità delle macchine
- Intervalli di cambio olio più lunghi
- Estrema facilità di manutenzione
- Elevata capacità di ritenzione della contaminazione degli elementi
- Smaltimento ecologico degli elementi grazie all'incenerimento
SKU
scopri di più ...
GP_1000428036
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
OLF 15/30/45/60 – Filtro OffLine
|
OLF-15/15-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076173
|
|
||||
|
OLF-30/30-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076177
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076222
|
|
||||
|
OLF-45/45-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076224
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-N15DM002-E
No. materiale 3076225
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-Z-E
No. materiale 3076226
|
|
||||
|
OLF-60/60-S-N-Z-E
No. materiale 3076259
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-Z-E
No. materiale 3076268
|
|
||||
|
OLF-45/45-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076271
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM002-E
No. materiale 3076275
|
|
||||
|
OLF-30/30-W-N-N15DM002-E
No. materiale 3076352
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-Z-E
No. materiale 3079672
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-E60-N15DM002-E/-V
No. materiale 3081518
|
|
||||
|
OLF-15/15-W-N-N15DM020-C
No. materiale 3081596
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-G60-N15DM002-E
No. materiale 3081597
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-N-N15DM002-D4
No. materiale 3082217
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-C
No. materiale 3083814
|
|
||||
|
OLF-60/60-G-N-N15DM020-D3/-PKZ
No. materiale 3085060
|
|
||||
|
OLF-15/15-S-M-N15DM002-B
No. materiale 3085145
|
|
||||
|
OLF-30/30-S-S-N15DM020-C
No. materiale 3085198
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Opuscolo prodotto
IT
(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Opuscolo prodotto
EN
(3.35 MB)