MFU 15 – MobileFiltration Unit

L'MFU 15 MobileFiltration Unit è utilizzata come unità di servizio portatile per riempire i sistemi idraulici, pulire con getto d'acqua piccoli sistemi idraulici e per pulire il flusso di bypass. Contaminazione da sostanze solide e acqua libera possono essere rimosse dagli elementi filtranti. La MFU 15 può quindi essere dotata di un CS 1000 ContaminationSensor. Ciò permette un monitoraggio contemporaneo della contaminazione da sostanze solide nell'olio. I risultati della classe di purezza sono visualizzati in base alle classificazioni ISO, SAE o NAS.
  • Durata di esercizio migliorata di componenti e filtri di sistema
  • Maggiore durata di esercizio dell'olio
  • Aumentata disponibilità della macchina
  • Semplicità di funzionamento
  • Design compatto
  • Protezione funzionamento a secco integrata
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000428038
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
MFU-15E9-SM-FE
No. materiale 4263416
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
230 V-50 Hz-monofase
Tipo:
Economy
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SM-FE
No. materiale 4263417
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
230 V-50 Hz-monofase
Tipo:
Premium
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SN-FE
No. materiale 4269896
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
400 V-50 Hz-trifase
Tipo:
Standard
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SM-FE
No. materiale 4304322
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
230 V-50 Hz-monofase
Tipo:
Standard
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15E9-SD-FE
No. materiale 4345804
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
Aria compressa
Tipo:
Economy
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SK-FE
No. materiale 4361080
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tensione di alimentazione:
120 V-60 Hz-monofase
Tipo:
Premium
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SAM-FE
No. materiale 4868786
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi:
Standard
Tipo:
Standard
Dimensione:
15
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
MFU-15 MobileFiltration Unit
Opuscolo prodotto IT

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Opuscolo prodotto EN

(2.16 MB)