LVU

La LowViscosity Unit LVU-CD-10 di HYDAC è destinata alla filtrazione online a due stadi. Rimuove la contaminazione da sostanze solide e l'acqua libera dal carburante diesel. L'utilizzo della LowViscosity Unit LVU-CD-10 riduce al minimo la contaminazione nel sistema e previene dispendiosi tempi morti. Elimina anche la necessità di uno smaltimento precoce e costoso del carburante diesel.

La LowViscosity Unit LVU-CD-40 è un'unità di eliminazione acqua per carburanti diesel con densità inferiori a 950 kg/m3. Il processo di eliminazione acqua opera in base al principio della coalescenza vale a dire che piccole gocce d'acqua tendono a unirsi a quelle più grandi nell'unità coalescente e vengono separate dal diesel per mezzo della forza di gravità. La LowViscosity Unit LVU-CD-40 è installata nel flusso di bypass, ma può anche essere utilizzata come unità di trasferimento per il carburante diesel con un pre-filtro opzionale.
  •  Aumentata disponibilità del sistema
  •  Eliminazione acqua conveniente
Leggi di più Mostra di meno
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
SKU
GP_1000421115
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
No. materiale 3992032
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
No. materiale 4024213
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
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
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Opuscolo prodotto IT

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Opuscolo prodotto EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto IT

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto IT

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto EN

(1.1 MB)