Lanterna di accoppiamento rigida
Le lanterne di accoppiamento rigide HYDAC permettono il collegamento con centraggio di precisione di motori IEC con pompe idrauliche.
- Lanterna di accoppiamento secondo la norma VDMA 24561 Forma A
- Sostituzione senza problemi delle forme A, B e C con un'altra possibile in base alla VDMA 24561
- Può essere fornita per quasi tutte le pompe idrauliche
- Albero motore e albero pompa centrati
- Elaborazione di entrambi i lati del fissaggio a flangia conclusa
- Lanterne di accoppiamento in alluminio
- Dimensioni disponibili per la consegna da 140 a 800 (potenza motore da 71 a 355 L)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422031
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
PTS-300/M/130/FB008
No. materiale 1150660
|
|
||||
|
PTS-250/M/110/FB002
No. materiale 1150666
|
|
||||
|
PTS-200/M/90/FB002
No. materiale 1150930
|
|
||||
|
PTS-350/M/188/FB017
No. materiale 2341128
|
|
||||
|
PTS-250/M/124/FB159
No. materiale 3006968
|
|
||||
|
PTS-200/M/100/FB018
No. materiale 3007287
|
|
||||
|
PTS-200/M/110/FB033
No. materiale 3007827
|
|
||||
|
PTS-250/M/124/FB033
No. materiale 3007832
|
|
||||
|
PTS-200/M/115/FB033
No. materiale 3007843
|
|
||||
|
PTS-300/M/168/FB122
No. materiale 3008304
|
|
||||
|
PTS-200/M/100/FB028
No. materiale 3009264
|
|
||||
|
PTS-200/M/118/FB055
No. materiale 3009297
|
|
||||
|
PTS-200/M/100/FB026
No. materiale 3009575
|
|
||||
|
PTS-300/M/168/FB376
No. materiale 3009580
|
|
||||
|
PTS-250/M/124/FB038/F3
No. materiale 3011414
|
|
||||
|
PTS-250/M/153/FB106
No. materiale 3011873
|
|
||||
|
PTS-300/M/130/FB002
No. materiale 3014631
|
|
||||
|
PTS-200/M/110/FB026
No. materiale 3017059
|
|
||||
|
PTS-300/M/150/FB041
No. materiale 3018367
|
|
||||
|
PTS-250/M/110/FB008
No. materiale 3021275
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

PTS/PT - Bell Housings with Rigid/Flexible Pump Mounting
Opuscolo prodotto
IT
(0.34 MB)

PTS/PT - Bell Housings with Rigid/Flexible Pump Mounting
Opuscolo prodotto
EN
(0.34 MB)

Bell Housings Accessories
Opuscolo prodotto
IT
(0.91 MB)

Bell Housings Accessories
Opuscolo prodotto
EN
(0.91 MB)