Lanterna di accoppiamento flessibile con refrigeratore olio-aria
Design HYDAC compatto e soluzione economica
- Lanterna di accoppiamento secondo la norma VDMA 24561 Forma C
- Sostituzione senza problemi delle forme A, B e C con un'altra possibile in base alla VDMA 24561
- Può essere fornita per quasi tutte le pompe idrauliche
- Elaborazione di entrambi i lati del fissaggio a flangia conclusa
- Lanterna di accoppiamento con elemento ammortizzatore e di raffreddamento (refrigerante aria-olio)
- Ventola (montata sull'albero motore) compresa nella fornitura
- Per motori standard IEC 2, 4, 6 poli (1000–3000 giri/min.)
- Design B5, B35, V1, V15
- Olio minerale in base alla norma DIN 51524, altri media a richiesta
- Con piedino di supporto lanterna di accoppiamento
- Possibilità di installazione orizzontale o verticale
Elemento di raffreddamento:
- Alimentazione e scarico con G3/4", guarnizione
- Pressione d'esercizio max. 16 bar
- Massima temperatura dell'olio ammessa +100°C
- La differenza di temperatura massima tra ingresso olio e temperatura ambiente non deve superare 50°C
Programma di consegna:
- Serie 2001 per potenza motore 80 (0.55–0.75 kW con 1500 giri/min.)
- Serie 200 per potenza motore 90S – 90L (1.1–1.5 kW con 1500 giri/min.)
- Serie 250 per potenza motore 100L – 112M (2.2 – 4 kW con 1500 giri/min.)
- Serie 300 per potenza motore 132S – 132M (5.5 – 7.5 kW con 1500 giri/min.)
- Serie 350 per potenza motore 160M – 160L (11 – 15 kW con 1500 giri/min.)
- Serie 3501 per potenza motore 180M – 180L (18,5 – 22 kW con 1500 giri/min.)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422033
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
No. materiale 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
No. materiale 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
No. materiale 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
No. materiale 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
No. materiale 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
No. materiale 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
No. materiale 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
No. materiale 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
No. materiale 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
No. materiale 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
No. materiale 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
No. materiale 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
No. materiale 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
No. materiale 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
No. materiale 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
No. materiale 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
No. materiale 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
No. materiale 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
No. materiale 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
No. materiale 3028249
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Opuscolo prodotto
IT
(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Opuscolo prodotto
EN
(0.37 MB)