Hydroment
Gli idromenti sono cilindri idraulici a corsa rapida con intensificatore di pressione integrato che generano forze comprese tra 25 e 1.000 kN, con una pressione di esercizio massima di soli 100 bar.
- Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [ch]
SKU
GP_1000554485
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
Hydroment 400kN
No. materiale 103045
|
|
||||||
|
Hydroment 250kN
No. materiale 103071
|
|
||||||
|
Hydroment 160kN
No. materiale 103095
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
No. materiale 103115
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
No. materiale 103124
|
|
||||||
|
Hydroment 100kN
No. materiale 103126
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
No. materiale 103144
|
|
||||||
|
Hydroment 63kN
No. materiale 103151
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
No. materiale 103172
|
|
||||||
|
Hydroment 25kN
No. materiale 103178
|
|
||||||
|
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
No. materiale 104081
|
|
||||||
|
Hydroment 630kN
No. materiale 104143
|
|
||||||
|
Hydroment 40kN
No. materiale 3415276
|
|
||||||
|
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
No. materiale 3613309
|
|
||||||
|
Langhubhydroment 1000kN
No. materiale 3614118
|
|