HVT 1100 – Telecamera digitale Ethernet per applicazioni mobili
La HVT 1000 è una telecamera digitale sviluppata in modo specifico per un miglioramento del campo visivo in condizioni ambientali difficili.
E' costituita da un sensore di immagini digitali CMOS da 1/4" di ultima generazione con una risoluzione di 1.3 megapixel con fino a 60 immagini al secondo. Il sensore di immagini è ottimizzato per condizioni di luce difficili quali alba o buio oppure scenari con un'ampia gamma dinamica come ad es. la retroilluminazione.
La telecamera è disponibile con campi visivi compresi tra 30° e 180° - adattamenti per campi visivi inferiori possono essere effettuati digitalmente nel processore di immagini.
Il processore di immagini installato gestisce la correzione delle distorsioni ottiche, il bilanciamento automatico del bianco, il controllo dell'esposizione, l'eliminazione del rumore e la compressione della gamma dinamica di immagini con contrasto elevato. L'immagine della telecamera può essere migliorata con rifiniture grafiche configurabili quali linee, curve, logo e testi.
L'interfaccia Fast Ethernet o BroadR-Reach emette un flusso video compresso. Per la configurazione della telecamera, sono implementati i requisiti dello standard ISO 17215 (veicoli su strada - interfaccia di comunicazione video per telecamere).
Per la configurazione dell'HVT 1000 è disponibile una libreria software
La telecamera ha una struttura compatta e robusta ed è adatta all'utilizzo in un ampio intervallo di temperature.
L'HVT 1000 può essere utilizzata come telecamera per vista posteriore, come telecamera a 360° e per il monitoraggio di processo nelle macchine mobili.
- Telecamera digitale da 1.3 megapixel con pixel BSI 3µm per il miglioramento del campo visivo e monitoraggio di processo
- Disponibile in varianti con campo visivo orizzontale compreso tra 30° e 180°
- Ottica certificata per l'automotive, rivestita e riscaldata
- Sensore di immagini di ultima generazione con elevata gamma dinamica ed eccellente performance al buio
- Varianti Fast Ethernet (100Base-TX) e BroadR-Reach (100Base-T1) disponibili
- Alloggiamento, adatto all'utilizzo mobile e facile da pulire con IP6K9K
- Compatibile con display HYDAC Vision312 o con display disponibili sul mercato con interfaccia Ethernet
HVT 1100 – Telecamera digitale Ethernet per applicazioni mobili
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
No. materiale 929480
|
|
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670075-00001.jpg)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_670075-00001.jpg)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18165-00001.jpg)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18165-00001.jpg)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18173-00001.jpg)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18173-00001.jpg)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)