HTT 8200
(quantità minima dell'ordine 500 pezzi)
La serie HTT 8000 dei trasduttori di temperatura è stata sviluppata in modo specifico per applicazioni OEM ad es. nelle applicazioni mobili. È basata su un dispositivo a semiconduttore in silicio e corrispondente elettronica di valutazione.
Tutte le parti in contatto con il fluido sono in acciaio inox, e saldate tra di loro.
Segnali di uscita analogica standard, ad es. 4 .. 20 mA, da 0 a 5 V, da 1 a 6 V o 0 ... 10V) sono disponibili sulla versione standard per l'integrazione nei comandi moderni.
Sono anche disponibili segnali di uscita raziomerici
Per l'attacco elettrico, sono disponibili varie spine di connessione integrate
Con una compensazione di pressione di 600 bar ed eccellenti caratteristiche CEM, l'HTT 8000 è ideale per l'utilizzo in condizioni difficili.
- Accuratezza: ≤ ± 1,5 % tipo FS.
- Design molto compatto
- Eccezionali proprietà CEM
- Stabilità a lungo termine
- Search Bar: Search Bar
Download

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
(0.72 MB)