HTT 1200

Prodotto OEM specifico del cliente per serie ampie
(quantità minima dell'ordine 500 pezzi)

L'HTT 1000 è un trasduttore di temperatura digitale, sviluppato in modo specifico per l'utilizzo in serie, ad es. in applicazioni mobili in cui lo spazio d'installazione è estremamente limitato.

Il sensore di temperatura basato su un PT 1000 e l'elettronica di valutazione corrispondente, permette di misurare temperature comprese tra -25°C e +125°C.

Tutti segnali di uscita standard, ad es. 4 .. 20 mA, da 0 a 5 V, da 1 a 10 V. 10V sono disponibili sulla versione standard per l'integrazione nei comandi moderni. Sono anche disponibili segnali di uscita radiometrici.

Per l'attacco elettrico, sul dispositivo sono disponibili vari connettori integrati oltre a numerose soluzioni via cavo.

Con una compensazione di pressione di 600 bar ed eccellenti caratteristiche CEM, l'HTT 1000 è ideale per l'utilizzo in condizioni difficili.

  • Accuratezza: ≤ ± 1,0 % tipo FS.
  • Design molto compatto
  • Eccezionali proprietà CEM
SKU
GP_1000371068
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Segnale di uscita
Seleziona tutto Resetta selezione
Lunghezza del sensore [mm]
Seleziona tutto Resetta selezione
Collegamento elettrico
Seleziona tutto Resetta selezione
Elementi prodotti raggruppati
HTT 1246S-F31-C-040-000
No. materiale 930065
Lunghezza sonda:
40
Precisione:
2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HTT 124V-F11-016-000
No. materiale 930700
Lunghezza sonda:
16
Precisione:
2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico:
Deutsch DT04/4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
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
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(11.53 MB)