HTS 8200
(quantità minima dell'ordine 500 pezzi)
La serie interruttori termostatici HST 8000 è stata sviluppata in modo specifico per applicazioni del mercato OEM ad es. nelle applicazioni mobili. È basata su un dispositivo a semiconduttore in silicio e corrispondente elettronica di valutazione. Tutte le parti in contatto con il fluido sono in acciaio inox, e saldate assieme.
L'uscita transistor è disponibile con una funzione N/C o N/O.
Il punto di commutazione e di ritorno dell'HTS 8000 è impostato in stabilimento in base alle specifiche del cliente.
Per l'attacco elettrico, sono disponibili varie spine di connessione integrate Con una compensazione di pressione di 600 bar ed eccellenti caratteristiche CEM, l'HTS 8000 è ideale per l'utilizzo in condizioni difficili.
- Accuratezza: ≤ ± 1,5 % tipo FS.
- Design molto compatto
- Eccezionali proprietà CEM
- Stabilità a lungo termine
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [ch]
HTS 8200
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)