HMG 4000
Il registratore dati portatile HMG 4000 è un'unità di misura portatile e di acquisizione dei dati. È stato sviluppato principalmente per tutte le variabili misurate in relazione ai sistemi idraulici, quali pressione, temperatura, portata e posizione lineare. Inoltre, fornisce una flessibilità molto elevata anche quando si tratta di valutare altre variabili misurate. Le principali applicazioni sono l'assistenza, la manutenzione e i banchi di prova.
L'HMG 4000 presenta un'interfaccia utente di facile utilizzo grazie all'ampio touchscreen da 5,7". L'operatore può accedere a tutte le funzioni e le impostazioni del dispositivo tramite menu di selezione intuitivi.
L'HMI 4000 può registrare i segnali di massimo 38 sensori contemporaneamente.
A tal fine, HYDAC ELECTRONIC propone sensori speciali, rilevati automaticamente dall'HMG 4000 e di cui è possibile impostare i parametri, quali valori, campi e unità di misura. Inoltre, sono disponibili i sensori HYDAC HSI (HYDAC Sensor Interface) per la misurazione di pressione, temperatura e portata, con 8 canali di ingresso analogici per il collegamento.
Inoltre, è possibile collegare fino a 28 sensori speciali HYDAC HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) tramite la connessione CAN bus, anche con rilevamento automatico dei sensori.
In alternativa, l'HMG 4000 può essere collegato a una rete CAN esistente. In questo modo è possibile registrare i dati misurati trasmessi tramite CAN bus (ad es. velocità del motore, pressione del motore) insieme ai dati rilevati dall'impianto idraulico.
Il dispositivo presenta anche ingressi di misura per sensori standard con segnali di corrente e tensione.
L'HMG 4000 completa la dotazione fornendo due ingressi digitali aggiuntivi (ad esempio per la misurazione della frequenza o del numero di giri).
La funzione più impressionante dell'HMG 4000 è la capacità di registrare i processi dinamici di una macchina sotto forma di curva di misura e di rappresentarli come grafico, per giunta online e in tempo reale.
Il software HYDAC HMGWIN, specifico per l'HMG 4000, viene fornito per una comoda post-elaborazione, rendering e valutazione delle misure sul tuo computer.
- Ampio display grafico a colori con touch screen da 5,7"
- In grado di registrare fino a 38 sensori contemporaneamente, 8 sensori analogici, 2 sensori digitali e 28 sensori HSCI tramite CAN bus
- Possono essere visualizzati fino a 100 canali di misura contemporaneamente
- Frequenza di campionamento ad alta velocità, fino a 8 sensori a 0,1 ms alla volta
- Impostazione di base rapida e indipendente grazie al riconoscimento automatico del sensore
- Ingressi analogici 0.. 20 mA, voltaggio da 4 a 20 mA 0 .. 50V, -10 .. 10 V
- Ingresso PT 100/1000
- Collegamento a un sistema CANbus (anche J1939)
- Funzionamento semplice e facile da usare, menu intuitivo
- Design pratico e robusto
- Memoria dati molto capiente per l'archiviazione delle curve di misura. Consente la memorizzazione di 500 misure con un massimo di 8 milioni di valori misurati
- Diverse modalità di misurazione:
- Registrazione rapida delle curve - Misurazioni a lungo termine
- Registrazione di processi dinamici "online" in tempo reale
- Misurazioni basate su eventi con diverse opzioni di attivazione
- Funzione di programmazione per i dispositivi di commutazione HYDAC
- Interfaccia PC tramite USB
- Connessione USB Host per chiavette USB
- Pratica visualizzazione, archiviazione ed elaborazione dei dati con il software HMGWIN in dotazione.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ch]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
No. materiale 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
No. materiale 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
No. materiale 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
No. materiale 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
No. materiale 928396
|
|
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)