HMG 2500
Standard
L'HMG 2500 è un'unità portatile dalle prestazioni elevate per la misurazione e l'acquisizione di dati.
Essa offre una guida per l'operatore semplice e intuitiva e molte funzioni integrative per svolgere un'ampia gamma di compiti di misura in modo semplice e rapido con una grande efficacia.
Ciò rende l'HMG 2500 un assistente ideale in particolare per i collaboratori dei settori manutenzione, messa in funzione e assistenza. Il dispositivo è progettato principalmente per registrare la pressione, la temperatura e i valori relativi alla portata che sono le variabili standard nei campi dell'idraulica e della pneumatica. A tale scopo sono disponibili sensori speciali. L'HMG 2500 rileva la variabile misurata, l'intervallo di misura e l'unità di questi sensori ed esegue l'impostazione del dispositivo di base automaticamente.
Oltre a ciò, l'HMG 2500 ha un ingresso digitale, ad es. per la misurazione della frequenza o della velocità, oltre a un canale di misura virtuale per il rilevamento di differenze o prestazioni.
Grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo, l'HMG 2500 è adatto sia per gli utenti che desiderano eseguire misurazioni in modo occasionale, sia per quelli che realizzano misurazioni e documentazione quotidianamente.
Proprio per le capacità di aggiornamento dell'HMG 2500, garantiamo che potranno anche essere utilizzati i futuri sviluppi del software del dispositivo.
- Funzionamento con semplice e intuitivo
- Design pratico, robusto
- Ampio display a colori con grafica a pixel
- Impostazioni di base rapide e indipendenti grazie al rilevamento con sensori automatico
- Si possono collegare fino a quattro sensori alla volta
- Si possono configurare fino a 32 canali di misurazione alla volta
- Frequenze di rilevamento fino a 0.1 ms
- Memoria dati molto ampia per archiviare le curve di misurazione
- Varie modalità di misurazione:
Misurazione normale
- Rapida registrazione delle curce
- Misurazione a lungo termine
- Due scatti indipendenti, collegabili logicamente
- Connessione con sensore semplice tramite connettore rapido M12x1 (push-pull)
- Connessione PC
- USB
- RS 232
- Vantaggiosa visualizzazione, archiviazione ed elaborazione dei dati con i software HMGWIN e CMWIN inclusi nella fornitura
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
No. materiale 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
No. materiale 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
No. materiale 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
No. materiale 925296
|
|
Download
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)