Giunti a denti curvi
Giunto a denti curvi, la connessione dell'albero flessibile
- Modalità di azione doppio cardanico, risultante in forze di richiamo trascurabili
- Manicotto in plastica in poliammide 6.6, potere isolante elettrico molto elevato
- Resistente contro tutti gli oli di lubrificazione e idraulici disponibili in commercio
- Installazione semplice, a risparmio di tempo
- Campo di temperature ammesse da -25°C a +80°C
- Non richiede manutenzione grazie alla combinazione di acciaio e plastica
- Disponibile nelle dimensioni da 14 a 100 (dim. motore da 56 a 315 L)
- Prescritto per pompe Berarma
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422047
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
Kupplung B28-28H7/25H7
No. materiale 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
No. materiale 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
No. materiale 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
No. materiale 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
No. materiale 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
No. materiale 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
No. materiale 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
No. materiale 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
No. materiale 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
No. materiale 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
No. materiale 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
No. materiale 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
No. materiale 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
No. materiale 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
No. materiale 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
No. materiale 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
No. materiale 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
No. materiale 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
No. materiale 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
No. materiale 3585191
|
|