Gamma pesante
I collari multipli HYDAC della "Gamma pesante" sono ideali per l'installazione
in fascio, ordinata, sicura ed economica, di gruppi di tubi paralleli, tubi flessibili e cavi. Sono dotati di inserti in elastomero che consentono di combinare vari diametri. In dotazione standard, i collari dispongono di una superficie interna liscia. Su richiesta, sono disponibili anche in versione nervata per migliorare l'isolamento acustico e dalle vibrazioni.
Sono disponibili 4 misure che consentono di installare fino a 10 tubi/tubi flessibili con diametri da 6 mm a 56,4 mm.
in fascio, ordinata, sicura ed economica, di gruppi di tubi paralleli, tubi flessibili e cavi. Sono dotati di inserti in elastomero che consentono di combinare vari diametri. In dotazione standard, i collari dispongono di una superficie interna liscia. Su richiesta, sono disponibili anche in versione nervata per migliorare l'isolamento acustico e dalle vibrazioni.
Sono disponibili 4 misure che consentono di installare fino a 10 tubi/tubi flessibili con diametri da 6 mm a 56,4 mm.
SKU
scopri di più ...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Gamma pesante
Diametro: 6-406,4 mm Include anche inserti in elastomero per l'isolamento acustico e dalle vibrazioni.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
No. materiale 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
No. materiale 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
No. materiale 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
No. materiale 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
No. materiale 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
No. materiale 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
No. materiale 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
No. materiale 3005377
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Opuscolo prodotto
IT
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Opuscolo prodotto
EN
(1.68 MB)