Gamma leggera
Le strisce di serie sono usate per una posa congiunta, sicura ed economica
di gruppi di cavi, tubi flessibili e tubazioni paralleli. La serie a "bassa intensità" è concepita con una superficie interna liscia nella versione standard.
Disponibile in tre dimensioni, consente il montaggio di un massimo di 10 tubazioni/tubi flessibili, con diametri da 6 a 56,4 mm.
di gruppi di cavi, tubi flessibili e tubazioni paralleli. La serie a "bassa intensità" è concepita con una superficie interna liscia nella versione standard.
Disponibile in tre dimensioni, consente il montaggio di un massimo di 10 tubazioni/tubi flessibili, con diametri da 6 a 56,4 mm.
SKU
scopri di più ...
GP_1000371006
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Gamma leggera
Fino a 6 tubi con diametro fino a 56,4 mmAnche con inserti in elastomero per l'isolamento acustico e dalle vibrazioni.
|
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
No. materiale 3001706
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
No. materiale 3001736
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
No. materiale 3002080
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
No. materiale 3005541
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
No. materiale 3005542
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
No. materiale 3008372
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
No. materiale 3008755
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
No. materiale 3008756
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
No. materiale 3013810
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
No. materiale 3016588
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
No. materiale 3028407
|
|
|||||
|
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
No. materiale 3028554
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
No. materiale 3033827
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
No. materiale 3033828
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
No. materiale 3033829
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
No. materiale 3033831
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
No. materiale 3034994
|
|
|||||
|
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
No. materiale 3038893
|
|
|||||
|
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
No. materiale 3043675
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
No. materiale 3046253
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
Opuscolo prodotto
IT
(0.94 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8185-00001.jpg)
Series strips
Opuscolo prodotto
EN
(0.94 MB)