FSKV con uno o più punti di commutazione variabili
Sensori di livello del fluido HYDAC con punti di commutazione variabili, impostazioni personalizzate per il monitoraggio individuale dei livelli del fluido nel contenitore. È possibile inviare uno o più punti di commutazione come segnale elettrico e utilizzarlo come avvertenza per la regolazione del livello. Elevata resistenza ai fluidi, anche quelli più aggressivi. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e tra un'ampia gamma di accessori. Connettori a spina rotonda M8 o M12, contatti di commutazione disponibili come contatti di scambio. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto che fa per te.
SKU
GP_1000421788
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3532134
|
|
||||||
|
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3532906
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3532912
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3533091
|
|
||||||
|
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
No. materiale 3922623
|
|
||||||
|
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
No. materiale 3961116
|
|
||||||
|
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
No. materiale 4316823
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto
IT
(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto
EN
(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)