FSKF con uno o più punti di commutazione fissi
Sensori di livello del fluido HYDAC con punti di commutazione fissi per il monitoraggio dei livelli dei fluidi nel serbatoio. È possibile inviare uno o più punti di commutazione come segnale elettrico e utilizzarlo come avvertenza per regolare il livello. Elevata resistenza ai fluidi, anche quelli più aggressivi. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e tra un'ampia gamma di accessori. Disponibile come contatto di scambio con connettore a spina rotonda M12. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C, altre versioni su richiesta. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto che fa per te.
SKU
GP_1000421790
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
No. materiale 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
No. materiale 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
No. materiale 4219058
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.85 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)