FSK con tubo in plastica ovale

Sensori di livello del fluido HYDAC con tubo ovale in plastica. Quando il fluido scende al di sotto del livello minimo, viene inviato un segnale elettrico che può essere utilizzato come messaggio di avviso o per la regolazione del livello. Scegli tra dimensioni da 076 a 381 mm, numerose varianti di guarnizioni, design dei connettori e accessori. Contatti di commutazione disponibili come contatto NC, contatto NA o contatto di scambio. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C, altre versioni su richiesta. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto giusto per te.
SKU
GP_1000421780
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Dimensioni nom.
Seleziona tutto Resetta selezione
Design del connettore a spina FSK
Seleziona tutto Resetta selezione
Funzione di commutazione FSK
Seleziona tutto Resetta selezione
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo)
Seleziona tutto Resetta selezione
Mostra più filtri
Elementi prodotti raggruppati
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M12.000
No. materiale 3070285
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112231
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112276
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. materiale 3112277
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0127-2.4W-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112298
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112299
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. materiale 3112300
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.4W-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112301
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0254-2.5O-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112302
Dimensioni nom.:
254
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0254-2.5C-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112303
Dimensioni nom.:
254
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0254-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. materiale 3112304
Dimensioni nom.:
254
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0254-2.4W-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112305
Dimensioni nom.:
254
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0381-2.5O-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112306
Dimensioni nom.:
381
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0381-2.5C-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112307
Dimensioni nom.:
381
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0381-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70
No. materiale 3112308
Dimensioni nom.:
381
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0381-2.4W-00000/O-/M12.000
No. materiale 3112309
Dimensioni nom.:
381
Vite di fissaggio FSK:
M12
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0127-2.5C-00000/O-/M10.000
No. materiale 3128796
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M10
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0127-2.5O-00000/O-/M10.000
No. materiale 3128797
Dimensioni nom.:
127
Vite di fissaggio FSK:
M10
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.5C-00000/O-/M10.000
No. materiale 3128968
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M10
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FSK-0176-2.5O-00000/O-/M10.000
No. materiale 3128969
Dimensioni nom.:
176
Vite di fissaggio FSK:
M10
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Pagina

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
5050 Bedienungsanleitung 00 00 03 fsk
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.29 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto IT

(0.72 MB)

FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto EN

(0.72 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)