FSA versione lunga, dimensioni 500–1000
Indicatori di livello del fluido HYDAC in versione lunga. Per serbatoi di grande volume, sono disponibili dimensioni da 500 a 1000 mm con numerose varianti di tenuta tra cui scegliere. Il design compensa la lunghezza maggiore grazie alla tenuta a doppio O-ring. Temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C, altre versioni su richiesta.
SKU
GP_1000474006
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3783488
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3820044
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3820065
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3820066
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3820067
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
No. materiale 3820068
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858729
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858731
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858734
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858747
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858748
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
No. materiale 3858749
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
No. materiale 4422187
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
No. materiale 4463030
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
No. materiale 4476748
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
No. materiale 4480448
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
No. materiale 4527549
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FSA Fluid level gauge - long version
Opuscolo prodotto
IT
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Opuscolo prodotto
EN
(0.56 MB)