FSA con tubo in vetro rotondo, grandezza 076–381
Indicatori di livello del fluido HYDAC con tubo rotondo di vetro. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e da un'ampia gamma di guarnizioni e accessori. Elevata resistenza ai fluidi, anche a quelli contenenti glicole. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C, altre versioni su richiesta. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto che fa per te.
SKU
GP_1000445280
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FSA-0254-2.11100/B-/M12.000
No. materiale 3282566
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11103/N-/M12.200
No. materiale 3301939
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11103/N-/M12.200
No. materiale 3333704
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11103/N-/M12.200
No. materiale 3333755
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11100/H-/M12.000
No. materiale 3370066
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11100/H-/M12.000
No. materiale 3370068
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11100/H-/M12.000
No. materiale 3370073
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11100/H-/M12.000
No. materiale 3370105
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.11100/H-/M12.000
No. materiale 3371772
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11000/N-/M12.000
No. materiale 3746287
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11000/N-/M12.000
No. materiale 3746310
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11000/HT/M12.000
No. materiale 3746312
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11000/N-/M12.000
No. materiale 3746500
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11000/HT/M12.000
No. materiale 3746503
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11000/N-/M12.000
No. materiale 3746560
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200
No. materiale 3746597
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11000/HT/M12.000
No. materiale 3746599
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11000/N-/M12.000
No. materiale 3746648
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11000/HT/M12.000
No. materiale 3746652
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11000/N-/M12.000 P
No. materiale 3746654
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto
IT
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto
EN
(0.55 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)