FSA con tubo in plastica ovale, grandezza 076–381
Indicatori di livello del fluido HYDAC con tubo ovale in plastica. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e da un'ampia gamma di guarnizioni e accessori. La struttura robusta, l'elevata resistenza ai fluidi e ai raggi UV consentono un'ottima leggibilità del livello del fluido nel serbatoio. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a 95 °C, altri su richiesta.
SKU
GP_1000421772
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
No. materiale 3054439
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
No. materiale 3082581
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
No. materiale 3324719
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
No. materiale 3325519
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
No. materiale 3529675
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
No. materiale 3560886
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
No. materiale 3580315
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
No. materiale 3580316
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
No. materiale 3580317
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
No. materiale 3645473
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
No. materiale 3707912
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
No. materiale 3725553
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
No. materiale 3731882
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
No. materiale 3880896
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
No. materiale 3906799
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
No. materiale 4450910
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
No. materiale 4509710
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
No. materiale 560669
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
No. materiale 563239
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
No. materiale 700000
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto
IT
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto
EN
(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)