Risultati di ricerca per: 'FluMoT'
46
Risultati
nella categoria
Prodotti
277.05103
247.29533
Modulo
<p>Il FluidMonitoring Software FluMoS Professional è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per fluidi HYDAC. Esso permette di connettere contemporaneamente 16 sensori. FluMoS Professional può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza interfaccia (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrizzazione dei dispositivi tramite finestra di dialogo sensori</p></li><li><p>Rappresentazione in forma di tabella e grafico online dei valori misurati sul PC</p></li><li><p>Salvataggio dei file di registro sul disco fisso</p></li><li><p>Rappresentazione dei file di registro da disco fisso/floppy disk e backup come file grafico</p></li><li><p>Elaborazione dei file di registro salvati, ad es. con Microsoft Excel</p></li><li><p>Aggiornamento alla nuova release tramite Internet</p></li><li><p>Supporto tramite e-mail</p></li><li><p>Molto facile da utilizzare</p></li><li><p>Monitoraggio remoto dei valori di misura dei sensori</p></li><li><p>Manutenzione basata sulle condizioni</p></li></ul><p>Versione FluMoS Light disponibile con funzioni ridotte.</p>
Modulo
<p>La ConditionSensor Interface CSI-C-11 è utilizzata per convertire i segnali digitali del sensore (Hydac Sensor Interface HSI) in un protocollo di rete (HSI TCP/IP o Modbus<sup>®</sup> TCP) che può essere inviato a dispositivi fissi (ad es. desktop PC) e mobili (ad es. smartphone) sia via cavo (LAN), sia wireless (W-LAN).<br /> Inoltre la CSI-C-11 può essere utilizzata come registratore di dati (data logger).</p><ul><li>Due canali di ingresso per sensori HYDAC SMART</li><li>Connessione diretta dei sensori tramite connettori M12x1</li><li>Connessione di rete tramite connettore maschio M12</li><li>Trasferimento wireless e visualizzazione dei valori del sensore rilevati tramite W-LAN e FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Archivio dei dati rilevati in CSI-C-11 con data e ora (data logger)</li><li>Parametrizzazione dell'interfaccia possibile con W-LAN e FluMoS mobile</li><li>Piastra di assemblaggio integrata per il montaggio a parete o direttamente al CSM-E</li><li>Classe di protezione elevata con IP 66 – non è necessario alcun quadro di comando</li></ul>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
1
Risultato
nella categoria
Download
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Pezzi di ricambio e accessori
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(234 KB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center