Fissaggio Buegu
La fascia Buegu è concepita per linee singole e coppie di linee con un diametro da 6 a 32 mm.
La fascia può anche essere usata per coppie di linee con diametri differenti.
Il corpo in gomma rende la fascia particolarmente fonoassorbente e le consente di attenuare le vibrazioni. Le parti in acciaio della fascia sono anche disponibili in acciaio inossidabile. Grazie alla costruzione speciale della fascia, è garantita una coppia di serraggio permanente e quindi una compressione definita del corpo in gomma.
La fascia può anche essere usata per coppie di linee con diametri differenti.
Il corpo in gomma rende la fascia particolarmente fonoassorbente e le consente di attenuare le vibrazioni. Le parti in acciaio della fascia sono anche disponibili in acciaio inossidabile. Grazie alla costruzione speciale della fascia, è garantita una coppia di serraggio permanente e quindi una compressione definita del corpo in gomma.
SKU
scopri di più ...
GP_1000420714
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Fissaggio Buegu
Diametro: 6-32 mm
|
HRBGS 2 A 12-18 TPE ST M BL
No. materiale 3002367
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 12-18 ST
No. materiale 3002368
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-15 ST
No. materiale 3010471
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN
No. materiale 3048582
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL
No. materiale 3087396
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 12 ST
No. materiale 3094686
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube
No. materiale 3120311
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 16-16 ST M ZN
No. materiale 3148985
|
|
|||||
|
HRBGS 0A A 12 ST M ZN
No. materiale 3379241
|
|
|||||
|
HRBGS 0A A 10 ST M ZN
No. materiale 3379242
|
|
|||||
|
HRBGS 1 A 10-10 ST M ZN
No. materiale 3379243
|
|
|||||
|
HRBGS 2 A 18-18 ST M ZN
No. materiale 3379266
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A 22 TPE ST M BL
No. materiale 3453554
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A1TM 25 ST
No. materiale 3650758
|
|
|||||
|
HRBGS 3 A1 30-30 TPE ST ZN OHNE SCHRAUBE
No. materiale 3659190
|
|
|||||
|
HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL
No. materiale 3843688
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube
No. materiale 3852790
|
|
|||||
|
HRBGS 0C A1 30 ST
No. materiale 4180894
|
|
|||||
|
HRBGS 0B A 12 ST M BL/ZN OHNE SCHRAUBE
No. materiale 4188019
|
|
|||||
|
HRBGS 1 A1 6-12 ST
No. materiale 4323948
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
IT
(0.53 MB)
HYDAC Clamps
Opuscolo prodotto
EN
(0.53 MB)