FCU 1000

L'FCU 1000 è un dispositivo di assistenza portatile per la misurazione temporanea della contaminazione da sostanze solide, della saturazione dell'acqua e della temperatura del fluido negli impianti idraulici. Grazie alla pompa integrata e ai tubi flessibili in dotazione, si presta alle seguenti applicazioni:

  • Circuiti di controllo
  • circuiti di pressione e
  • contenitori non a pressione

 

Tutti i dati di misura (ISO, SAE/NAS, nonché % di saturazione e temperatura in °C o °F) sono memorizzati nell'archivio dati interno. I risultati della misurazione possono essere trasmessi via Bluetooth a un terminale per essere analizzati. Per l'uso in impianti idraulici, per l'assistenza in sistemi idraulici mobili e per la manutenzione.

 

  • Indicato per oli idraulici fino a 350 mm2/s (oli idraulici fino a ISO VG 68)
  • Per il funzionamento a breve termine (S4, secondo DIN EN 60034/VDE 0530)
  • FCU 1315 anche adatto alle applicazioni diesel
Leggi di più Mostra di meno
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ch]
SKU
GP_1000510109
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
FCU1310-4-U-AS-1
No. materiale 3353201
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Fluido:
Per oli minerali standard
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FCU1315-4-U-AS-1
No. materiale 4103386
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Fluido:
Per oli minerali standard
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
FCU1000 FluidControl Unit
Opuscolo prodotto IT

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Opuscolo prodotto EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Manuale d'uso
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(10.5 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.47 MB)