Fascette di fissaggio senza console
Le nostre fasce di fissaggio sono disponibili in un'ampia gamma di materiali (acciaio inossidabile, acciaio FE) e in tutte le dimensioni standard. Lavorazioni di profili compensate vengono utilizzate per proteggere superfici e componenti, per attenuare il rumore e ridurre al minimo le vibrazioni. Sono inoltre realizzate proprietà di protezione antideflagrante e resistenza ad alte temperature. Produzione di campioni e consegna rapide sono possibili in qualsiasi momento.
SKU
scopri di più ...
GP_1000420718
- Search Bar : $SL-1000065217 [1000509285] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Fascette di fissaggio senza console
Standard da 62 a 295 mm di diametro
|
HRSGBLPU 30 B1B1K 295 F1ZN
No. materiale 268406
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 217 F1
No. materiale 3031178
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 E1 217 F1
No. materiale 3061891
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 E1 243 F1
No. materiale 3061892
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 243 F1
No. materiale 3065382
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1E1 308 F1ZN
No. materiale 3065513
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 B1K 116 F1ZN
No. materiale 3066852
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 G1 334 F1ZN
No. materiale 3075306
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 125 F1ZN
No. materiale 3077320
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1KE1 116 F1ZN
No. materiale 3084258
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 B1KE1 116 F1ZN
No. materiale 3085974
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 204 F1
No. materiale 3088926
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 116 F1
No. materiale 3092279
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1K 360 F1ZN
No. materiale 3100640
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 S1A1 217 F1ZN
No. materiale 3209304
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1B1K 89 F1ZN
No. materiale 3209365
|
|
||||
|
HRGBP 25 S1 185-193/187 F1ZN
No. materiale 443090
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 B1E1 217 F1ZN
No. materiale 443417
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 295 F1ZN
No. materiale 443736
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 256 F1ZN
No. materiale 443849
|
|