Fascetta stringitubo in acciaio DIN 3567
Le fasce con bulloni in acciaio piatti DIN 3567 sono usate per il montaggio di elementi per sistemi di tubazioni al di fuori di applicazioni idrauliche.
Sono disponibili in 32 misure da 20 a 500 mm.
Sono disponibili in 32 misure da 20 a 500 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492650
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
HRFBS 9 A1 57 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 3126202
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 22 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441275
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 25 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441276
|
|
|||||||
|
HRFBS 2 A 27 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441277
|
|
|||||||
|
HRFBS 3 A 30 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441278
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A 34 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441279
|
|
|||||||
|
HRFBS 5 A 38 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441280
|
|
|||||||
|
HRFBS 6 A 43 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441281
|
|
|||||||
|
HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441282
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A 49 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441283
|
|
|||||||
|
HRFBS 9 A 57 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441284
|
|
|||||||
|
HRFBS 10 A 61 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441285
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A 77 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441286
|
|
|||||||
|
HRFBS 12 A 89 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441287
|
|
|||||||
|
HRFBS 13 A 108 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441288
|
|
|||||||
|
HRFBS 14 A 115 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 441289
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A1 77 ST BL FORM A DIN3567
No. materiale 442732
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A1 22 ST BL FORM A DIN 3567
No. materiale 442864
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A1 49 ST BL FORM A DIN3567
No. materiale 442879
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A1 34 ST BL FORM A DIN3567
No. materiale 442880
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto
IT
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Opuscolo prodotto
EN
(0.55 MB)