FAM 5 – FluidAqua Mobil
FluidAqua Mobil FAM 5 è progettato per l'eliminazione acqua, il degasaggio e il filtraggio di fluidi idraulici e di lubrificazione. Funziona in base al principio del dewatering sotto vuoto per eliminare l'acqua e i gas liberi e dissolti. Grazie all'utilizzo la tecnologia di filtrazione HYDAC Dimicron, con la sua capacità di filtrazione degli inquinanti ed efficienza di filtrazione, il FAM 5 è estremamente conveniente. Il suo design compatto e mobile lo rende perfetto per le operazioni di manutenzione.
- Portate (a 50 Hz): circa 5 l/min
- Pressione d'esercizio: da 0 a 4,5 bar
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428016
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-ACS-2
No. materiale 3690641
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-Z-2
No. materiale 3717752
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-ACS-2/-V
No. materiale 3738291
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2
No. materiale 3817572
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-A-2
No. materiale 3820052
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-M-05-R-H-S-A-2
No. materiale 3861629
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2
No. materiale 3862107
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2
No. materiale 3862232
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-O-05-R-H-S-A-2
No. materiale 3862331
|
|
||||||||
|
FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2
No. materiale 3944094
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-ACS-2
No. materiale 4024702
|
|
||||||||
|
FAM-5-I-2-A-05-R-H-S-A-2/-V
No. materiale 4040855
|
|
||||||||
|
FAM-5-X-2-P-05-R-H-S-ACS-2
No. materiale 4170751
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-P-05-R-H-S-A-2
No. materiale 4173485
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2
No. materiale 4186052
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V
No. materiale 4190181
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V
No. materiale 4208684
|
|
||||||||
|
FAM-5-X-2-A-05-R-Z-S-A-2
No. materiale 4247995
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-K-05-R-Z-S-Z-2
No. materiale 4249932
|
|
||||||||
|
FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V
No. materiale 4259200
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

FAM5 FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
IT
(1.44 MB)

FAM5 FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
EN
(1.44 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
IT
(2.08 MB)

FAM5 ATEX FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
EN
(2.08 MB)