FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
Le unità delle serie FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95 lavorano secondo il principio del dewatering sotto vuoto per la separazione dell'acqua e dei gas liberi e dissolti dai fluidi idraulici e di lubrificazione. Grazie alla tecnologia degli elementi filtranti bypass HYDAC con elevata capacità di filtrazione degli inquinanti e capacità di separazione, è particolarmente conveniente. Tutte le unità sono dotate di un AquaSensor AS 1000 per il monitoraggio continuo del contenuto di acqua e il controllo dell'unità. Un sensore di particelle CS 1000 per il monitoraggio simultaneo della contaminazione da sostanze solide può essere integrato come opzione. Si può anche integrare o inserire a posteriori per migliorare il rendimento di eliminazione acqua, per fluidi ad elevata viscosità o con temperature del fluido basse. La serie Siemens S7 di comando a memoria programmabile (PLC) in combinazione con un quadro di comando Siemens in varie lingue garantisce un funzionamento semplice e affidabile.
- Portate volumetriche (a 50 Hz): fino a circa 95 l/min
- Pressione d'esercizio da 0 a 4.5 bar
- Il contenuto di acqua residua, il contenuto di gas e la contaminazione da sostanze solide estremamente bassi nei fluidi operativi garantiscono:
- Intervalli di cambio olio più lunghi
- Durata di esercizio dei componenti migliorata
- Maggiore disponibilità della macchina
- Riduzione del costo del ciclo di vita (LCC)
SKU
scopri di più ...
GP_1000428020
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [ch]
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
FAM 25-95 – FluidAqua Mobil
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
No. materiale 3412824
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4/-V
No. materiale 3427231
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
No. materiale 3428488
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V
No. materiale 3441060
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
No. materiale 3441519
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-40-R-Z-C1-A-4
No. materiale 3455924
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-Z-C1-A-4
No. materiale 3472564
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-AC1-4
No. materiale 3476408
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-B-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3478895
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3479609
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
No. materiale 3484647
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3492716
|
|
||||||||
|
FAM-75-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
No. materiale 3492717
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-Z-C1-A-4
No. materiale 3492718
|
|
||||||||
|
FAM-95-M-2-A-26-R-H-C1-A-4
No. materiale 3492719
|
|
||||||||
|
FAM-25-I-2-A-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3516633
|
|
||||||||
|
FAM-45-M-2-A-10-R-H-C1-A-4/-V
No. materiale 3532501
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-2-O-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3547092
|
|
||||||||
|
FAM-60-M-2-A-40-R-H-C1-A-4
No. materiale 3571303
|
|
||||||||
|
FAM-25-M-1-B-10-R-H-C1-A-4
No. materiale 3583161
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7613-00001.jpg)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
IT
(1.86 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7613-00001.jpg)
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Opuscolo prodotto
EN
(1.86 MB)