ETS 7200

Versioni disponibili:
Standard

L'ETS 7000 è un trasduttore di temperatura elettronico che grazie al design compatto è particolarmente adatto per la misurazione della temperatura in applicazioni idrauliche nei settori dell'industria e mobile.   Con il sensore di temperatura basato su un elemento semiconduttore in silicone e l'elettronica di valutazione corrispondente, si possono misurare temperature comprese tra -25°C e +100°C. Segnali di uscita analogici, ad es. 4 .. 20 mA o 0 .. 10V sono disponibili sulla versione standard per l'integrazione nei comandi moderni. Questi possono essere emessi alla periferica tramite spina M12x1. Con una resistenza di pressione fino a 600 bar e proprietà EMC eccellenti, l'ETS 7000 è ideale per l'utilizzo anche in ambienti difficili.    

  • Ideale per applicazioni OEM
  • Design molto compatto
  • Eccellenti caratteristiche CEM
  • Stabilità a lungo termine
  • Classe di protezione standard IP 67
SKU
GP_1000266392
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Segnale di uscita
Seleziona tutto Resetta selezione
Elementi prodotti raggruppati
ETS 7246-A-010-000
No. materiale 908120
Lunghezza sonda:
10
Precisione:
2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 7246-B-010-000
No. materiale 921148
Lunghezza sonda:
10
Precisione:
2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 7246-B-010-000 + PP
No. materiale 929588
Lunghezza sonda:
10
Precisione:
2,0% max = 1,0% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
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
ETS 7200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.36 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.64 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.73 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.73 MB)