ETS 4100

Versioni disponibili:

  • Standard
  • Con rilevamento sensore HSI
  • Interfaccia HART
  • CANopen / SAE J1939
  • Interfaccia IO-Link
  • anche disponibile come versione "smart"

L'ETS 4100 è un trasduttore di temperatura elettronico che grazie al design robusto è utilizzato in particolare per la misurazione della temperatura in applicazioni idrauliche nell'industria.   Con il sensore di temperatura basato su un PT 1000 e l'elettronica di valutazione corrispondente, si possono misurare temperature comprese tra -25°C e +100°C. I segnali di uscita analogici da 4 .. 20 mA e 0 .. 10V sono disponibili sulla versione standard per l'integrazione nei comandi moderni. Con una resistenza di pressione fino a 600 bar e proprietà EMC eccellenti, l'ETS 4100 è ideale per l'utilizzo anche in ambienti difficili.   Il trasduttore di temperatura elettronico ETS 4148-H con rilevamento a sensore HSI è stato sviluppato in modo specifico per l'utilizzo assieme agli strumenti di misurazione HYDAC HMG 500, HMG 510, HMG 4000 e CMU 1000. Per la trasmissione dei dati, l'ETS 4148-H è dotato di un'interfaccia HSI (interfaccia sensore HYDAC). I sensori HSI sono riconosciuti automaticamente tramite interfaccia HSI dagli strumenti di misurazione HYDAC sopra citati e tutte le impostazioni di base del dispositivo necessarie sono prese da ciascun sensore.    

  • Accuratezza 0,8% FS
  • Ideale per applicazioni industriali
  • Costruzione robusta
  • Eccellenti caratteristiche CEM
  • Ottima stabilità a lungo termine
  • Classe di protezione standard IP 65
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000189349
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Segnale di uscita
Seleziona tutto Resetta selezione
Collegamento meccanico
Seleziona tutto Resetta selezione
Lunghezza del sensore [mm]
Seleziona tutto Resetta selezione
Collegamento elettrico
Seleziona tutto Resetta selezione
Mostra più filtri
Elementi prodotti raggruppati
ETS 4144-A-006-000
No. materiale 903381
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-B-006-000
No. materiale 908335
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-A-006-000
No. materiale 909119
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-A-100-000
No. materiale 923605
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-A-050-000
No. materiale 923732
Lunghezza sonda:
50
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4144-B-100-000
No. materiale 923863
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-B-050-000
No. materiale 924225
Lunghezza sonda:
50
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4144-A-100-000
No. materiale 924505
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-A-250-000
No. materiale 924608
Lunghezza sonda:
250
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-A-350-000
No. materiale 924609
Lunghezza sonda:
350
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-B-100-000
No. materiale 924857
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-F11-100-000
No. materiale 924909
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1/5p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-F21-250-000
No. materiale 924930
Lunghezza sonda:
250
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4144-B-250-000
No. materiale 925128
Lunghezza sonda:
250
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4146-F21-100-000
No. materiale 925136
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4144-A-050-000
No. materiale 925153
Lunghezza sonda:
50
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Legante serie 714 M18 / 4p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4145-B-006-000
No. materiale 925266
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
DIN 43650/3p+PE
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4145-A-006-000
No. materiale 925289
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
DIN 43650/3p+PE
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4145-A-050-000
No. materiale 925573
Lunghezza sonda:
50
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
DIN 43650/3p+PE
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 414G-F21-100-D-000 (2m)
No. materiale 925756
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
Condotto 1/2-14 NPT cavo rifoderato
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Pagina

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ETS 4100/4500 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.89 MB)

ETS 4100/4500 HART ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.8 MB)

ETS 4100/4500 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.87 MB)

ETS 4100 HART User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.57 MB)

ETS 4100 IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.11 MB)

ETS 4100S IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.27 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAEJ1939 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.48 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.5 MB)

ETS 4100/4500 SAE J1939 V03 Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.5 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.82 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.82 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Opuscolo prodotto IT

(0.85 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
Opuscolo prodotto EN

(0.85 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter, HART
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter, HART
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

ETS 4100 CAN Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(4.66 MB)

ETS 4100 CAN Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(4.66 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.88 MB)

ETS 4100/4100S CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(4.88 MB)

ETS 4100/4100S IO-Link Compact instructions D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.88 MB)

ETS 4100 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.02 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.5 MB)

ETS 4100 IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.5 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
Opuscolo prodotto IT

(0.83 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
Opuscolo prodotto EN

(0.83 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
Opuscolo prodotto IT

(0.87 MB)

ETS 4100 Temperature Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
Opuscolo prodotto EN

(0.87 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0.49 MB)

ETS 4100Smart IO-Link Temperature Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0.49 MB)