ETS 4000-H con rilevamento sensore HSI

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [ch]
SKU
GP_1000535630
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
ETS 4148-H-350-000
No. materiale 923507
Lunghezza sonda:
350
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1/5p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-100-000
No. materiale 925863
Lunghezza sonda:
100
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1/5p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ETS 4148-H-006-000
No. materiale 923398
Lunghezza sonda:
6
Precisione:
0,8% max = 0,4% tip.
Collegamento elettrico:
M12x1/5p
Collegamento meccanico:
G1/4 A DIN 3852 / esterno
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.