ETS 1700
Versioni disponibili:
Standard
L'interruttore termostatico elettronico ETS 1700 è utilizzato principalmente con il sensore di temperatura TFP 100 che è stato sviluppato in modo specifico per il montaggio nel serbatoio. Il display a 4 cifre può indicare la temperatura attuale, uno dei punti di commutazione o la temperatura massima.
La temperatura massima indica la temperatura più elevata che si è verificata da quando l'unità è stata accesa o è stata resettata. Le 4 uscite di commutazione possono essere utilizzate ad esempio per controllare i processi di riscaldamento e di raffreddamento nei sistemi idraulici. Quattro punti di commutazione e di ritorno indipendenti gli uni dagli altri possono essere regolati molto semplicemente tramite tastierino. Un'uscita analogica (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V) è disponibile per l'integrazione nei sistemi di monitoraggio (ad es. con PLC).
- display digitale a 4 cifre
- Gestione semplice tramite chiave di programmazione
- 4 relé di valore limite, punti di commutazione e punti di ritorno possono essere regolati in modo indipendente gli uni dagli altri
- Possibilità di selezionare il segnale di uscita analogica (4 .. 20 mA o 0 .. 10V)
- Molte altre utili funzioni
- Possibilità di selezionare la posizione d'installazione (connessione sensore sotto/sopra, tastierino e display possono essere ruotati di 180°)
- Search Bar: Search Bar
|
ETS 1701-100-000
No. materiale 906628
|
|
Download

18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)