Dispositivi ausiliari
I refrigeratori ausiliari delle serie RFCS G e RFCS S sono adatti per compiti di raffreddamento con livelli di performance elevati fino a 200 kW praticamente per qualsiasi settore di applicazione. Per aumentare la capacità a seconda delle necessità è possibile il collegamento in parallelo di varie unità. Nelle versioni standard, questi sistemi di raffreddamento sono progettati come refrigeratori attivi con compressore, condensatore raffreddato ad aria, pompa a immersione ed elettronica di comando. Che sia integrata in una macchina o utilizzata come refrigeratore ausiliario separato, la serie RFCS G ed RFCS S sarà in grado di svolgere qualsiasi compito di raffreddamento e garantire le qualità dei vostri prodotti con la massima precisione. ACCESSORI OPZIONALI* • Pompe con capacità più elevata • Vari circuiti in parallelo • Controllo dipendente dalla temperatura ambiente con l'utilizzo di sensore di temperatura separato • Interfacce per il monitoraggio del sistema • Unità di filtrazione per il circuito refrigerante • Visualizzazione e monitoraggio della portata volumetrica • Controllo estremamente accurato fino a ±0.1K • Ventole con controllo della velocità *Disponibile praticamente per tutte le unità |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509367
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
|
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4540208
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001000-W-L-R23-2-IW
No. materiale 4570128
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-050000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4570230
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4570231
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001500-W-L-R23-2-IW
No. materiale 4579416
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4602248
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R23-2-IW
No. materiale 4602249
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-002000-W-L-R23-2-IW
No. materiale 4602250
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-004000-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4602251
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001000-W-L-R23-1-IW
No. materiale 4606454
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001500-W-L-R23-1-IW
No. materiale 4606485
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-004500-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4611781
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-006000-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4611782
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-007500-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4636271
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-010000-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4636272
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-012000-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4636273
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-014000-W-L-R24-4-IW
No. materiale 4636274
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-020000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4735818
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-025000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4735819
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-030000-W-L-R25-4-IW
No. materiale 4735820
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.61 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.61 MB)