CTM-SC

Il Contamination Test Module CTM è un sistema modulare progettato per analizzare la pulizia tecnica dei componenti.

Il modulo di alimentazione CTM-SC è utilizzato per l'alimentazione dei mezzi, il controllo e la memorizzazione dei dati dei moduli di estrazione CTM-E.

 

  • Pulsazione collegabile del liquido di prova
  • Collegamento di riempimento e scarico
  • Controllo e monitoraggio di moduli CTM-E
  • Regolazione automatica della pressione tramite software
  • Programmazione libera della procedura di estrazione
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000509403
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Elementi prodotti raggruppati
CTM-SC-3411-M
No. materiale 4623027
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tensione di alimentazione:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Liquido di analisi:
Solvente classe AIII
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-3411-K
No. materiale 4631583
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tensione di alimentazione:
120 V CA/60 Hz/monofase USA/Canada
Liquido di analisi:
Solvente classe AIII
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-1050-K
No. materiale 4643679
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tensione di alimentazione:
120 V CA/60 Hz/monofase USA/Canada
Liquido di analisi:
Solvente classe AIII
PCE
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
CTM-SC-1050-M
No. materiale 4714483
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tensione di alimentazione:
230V AC / 50Hz / 1Ph Europa
Liquido di analisi:
Solvente classe AIII
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
CTM-SC 1xxx Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.02 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Opuscolo prodotto IT

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Opuscolo prodotto EN

(0.8 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

CTM-SC 3xxx ContaminationTest Module - Supply Control
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)