Risultati di ricerca per: 'CSI-D-5'
1
Risultato
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<div><p>Che si tratti di costruzioni navali o di macchine utensili, gru mobili o di un'acciaieria, macchine da costruzione od offshore, protezione EX o anche applicazioni di laboratorio, o applicazioni con idrogeno. La nostra vasta gamma di prodotti ha il giusto trasduttore di pressione per la vostra applicazione.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, per idraulica fissa e mobile, varie interfacce (CAN, HART),<br /> A seconda della versione<br /> per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx,<br /> Per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Con diaframma flush.<br /> Per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 per applicazioni con idrogeno</li><li>HDA 4800, estremamente preciso, per laminatoi, applicazioni di laboratorio, banchi di prova</li><li>HDA 7000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti,<br /> - Design compatto<br /> - Abilitazione per CANopen come opzione<br /> - Con diaframma frontale come opzione</li><li>HDA 8000, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti<br /> - Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada<br /> - Come opzione per applicazioni con aumentata sicurezza funzionale conformemente alla norma EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) o DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, per applicazioni di serie in spazi d'installazione estremamente ridotti<br /> - Design compatto<br /> - Robusto<br /> - Opzione CANopen/SAE J1939<br /> - Opzione con interfaccia IO-Link<br /> - Opzione "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p> Campi di taratura standard </p><p> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 2000 bar, a seconda della versione</p><ul><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura o calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
1
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Nell'industria del petrolio e del gas, la domanda di know how a livello mondiale è molto elevata. Grazie alla vasta esperienza nell'idraulica, nella tecnologia dei fluidi e nella tecnologia di processo, HYDAC è il vostro partner per applicazioni onsh ...
2
Risultati
nella categoria
Download
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(608 KB)
CSI-D-5 Kit Panoramica di collegamento
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(1.28 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center