CSI-B-7
Il modulo ConditionSensor Interface è utilizzato per convertire i segnali del sensore digitale (HYDAC Sensor Interface HSI) a un protocollo di rete (HSI TCP/IP).
Sul CSI-B-7 si possono collegare fino a due sensori tramite morsetti a vite e alimentarli con corrente.
Parametrizzare l'indirizzo IP desiderato e la maschera di sottorete una volta tramite connessione maschio a cinque pin M12x1. La connessione di rete è effettuata utilizzando un cavo di rete disponibile in commercio (patch) con connettore RJ45. Il modulo d'interfaccia è stato sviluppato per l'installazione su binario nei cabinet di controllo.
- Due modelli di ingresso per sensori HYDAC
- Collegamento diretto dei sensori tramite morsetti a vite
- Connessione di rete tramite bussola RJ45
- Design molto compatto
- Adatto all'installazione su binario
- Classe di protezione iP 40
SKU
scopri di più ...
GP_1000428078
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
CSI-B-7
|
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
No. materiale 3713134
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Opuscolo prodotto
IT
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7644-00001.jpg)
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Opuscolo prodotto
EN
(0.25 MB)