Valvole di regolazione del flusso
Le valvole di controllo del flusso BIERI sono adatte per pressioni fino a 700 bar e portate fino a 25 l/min. Disponibile nelle dimensioni 6 secondo DIN 24340 /ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media