Valvole a sede direzionale
Le valvole a sede direzionali BIERI sono valvole a tenuta stagna, adatte a pressioni fino a 1000 bar e a portate fino a 25 l/min. A seconda della serie di valvole, sono disponibili nelle dimensioni 4 o 6, in conformità allo standard Bieri o alla norma DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Panoramica prodotti
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media